Elektromotorni pogon AMB-Y, ER20, Napajalna napetost [V] AC: 24, 20 N-m

082G7388

AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.94 Kilogram
Neto masa 0.8 Kilogram
Volume 4.914 Liter
EAN 5702421536988

 

Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm] 20 N-m
Description AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65
Frekvenca [Hz] 50/60
Funkcija Vklop/izklop
Indikator položaja Da
Kot vrtenja [°] 90 °
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oznaka izdelka Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 15 W
Povratna informacija o poziciji na zahtevo
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Butterfly valves accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Stopnja zaščite IP66
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -10 °C
Tip Electric actuator AMB-Y
Usmerjenost vgradnje razen pri kapici navzdol
Varnostna funkcija Ne
Vrsta delovanja Električni/ročni
Vrsta pogona ER20
Vrsta prirobnice za priključitev pogona F03-F04-F05
Vrste priključkov Prirobnica za priključitev pogona

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality