Termostatske glave Danfoss Redia®, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M28 Herz

015G3337

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for Herz valves with M28x1.5 connection.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.162 Kilogram
Neto masa 0.148 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625627

 

Barva Bela RAL 9016
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for Herz valves with M28x1.5 connection.
Dizajn term. glave Danfoss Redia®
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala Standard
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss Redia® Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Kovinska matica
Vrsta priključka na ventil M28 Herz
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Ne
Št. dokumenta SCIP e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality