AB-QM, DN 40, Z merilnimi priključki, Zunanji navoj
003Z1770
AB-QM NovoCon DN 40, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, za uporabo z NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 40, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, za uporabo z NovoCon M
Bruto masa | 6.984 Kg |
Neto masa | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Bruto masa | 6.984 Kg |
Neto masa | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, za uporabo z NovoCon M |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 10 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN40 DN50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nazivni pretok [m³/h] | 7.5 m³/h |
Priključek pogona | Danfossov standard |
Različica | AB-QM NovoCon |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Velikost ventila | DN 40 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Začetni tlak [kPa] | 30 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, za uporabo z NovoCon M |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 10 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN40 DN50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nazivni pretok [m³/h] | 7.5 m³/h |
Priključek pogona | Danfossov standard |
Različica | AB-QM NovoCon |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Velikost ventila | DN 40 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Začetni tlak [kPa] | 30 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |