AB-QM, DN 100, Visok pretok, Z merilnimi priključki, Prirobnica
003Z0795
AB-QM DN 100, HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
AB-QM DN 100, HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Bruto masa | 61.5 Kg |
Neto masa | 57.8 Kg |
Volume | 97.94 Liter |
EAN | 5710104511825 |
Bruto masa | 61.5 Kg |
Neto masa | 57.8 Kg |
Volume | 97.94 Liter |
EAN | 5710104511825 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 100, HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 15 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN80-150 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Siva litina (EN-GJL-250) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nazivni pretok [m³/h] | 59 m³/h |
Priključek pogona | Danfossov standard |
Različica | AB-QM |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 100 |
Vrsta pretoka | Visok pretok |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Začetni tlak [kPa] | 60 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 100, HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 15 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN80-150 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Siva litina (EN-GJL-250) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nazivni pretok [m³/h] | 59 m³/h |
Priključek pogona | Danfossov standard |
Različica | AB-QM |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 100 |
Vrsta pretoka | Visok pretok |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Začetni tlak [kPa] | 60 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |