AB-QM, DN 10, Nizek pretok, Brez merilnih priključkov, Zunanji navoj
003Z1251
AB-QM DN 10, LF, brez merilnih priključkov, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
AB-QM DN 10, LF, brez merilnih priključkov, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Bruto masa | 0.36 Kg |
Neto masa | 0.35 Kg |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5710104029986 |
Bruto masa | 0.36 Kg |
Neto masa | 0.35 Kg |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5710104029986 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10, LF, brez merilnih priključkov, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 2.25 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | DZR medenina (CW 602N) |
Merilni priključki | Brez merilnih priključkov |
Nazivni pretok [m³/h] | 0.15 m³/h |
Priključek pogona | M30 x 1.5 |
Različica | AB-QM 3.0 |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 10 |
Vrsta pretoka | Nizek pretok |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Začetni tlak [kPa] | 16 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10, LF, brez merilnih priključkov, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 2.25 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-QM DN10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | DZR medenina (CW 602N) |
Merilni priključki | Brez merilnih priključkov |
Nazivni pretok [m³/h] | 0.15 m³/h |
Priključek pogona | M30 x 1.5 |
Različica | AB-QM 3.0 |
Skupina izdelkov | Pressure independent balancing and control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 10 |
Vrsta pretoka | Nizek pretok |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Začetni tlak [kPa] | 16 KPa |
Št. dokumenta SCIP | 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b |