Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 30 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Ogrevanje |
Aplikacija |
Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VB 2 PN25 25/10 prehodni sedežni prirobnica |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faktor kavitacije |
0.5 |
Funkcija |
Prelivna regulacija |
Hod [mm] |
7 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
VB 2 PN25 25/10 2-WAY SEATED FLANGE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila |
Nerjavno jeklo |
Material ohišja ventila |
Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila |
Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] |
25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
16 |
Položaj vretena |
Normalno odprt |
Premer [mm] |
25 mm |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
0.05 |
Regulacijsko razmerje |
50:1 |
Skupina izdelkov |
Motorized control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Deljena |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
VB 2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vrednosti kvs [m³/h] |
10 m³/h |
Vrste priključkov |
Prirobnica |
Št. dokumenta SCIP |
e0f1dcef-28b7-4c75-b17e-8e6026f6ab1b |
Število priključkov |
2 |