Shows 31 product(s)
ICMTS 20 A33
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.200, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0
ICMTS 20A
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.600, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0
ICMTS 20B
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 2.400, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0
ICMTS 20C
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 4.600, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0
ICMTS 20B66
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 1.600, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0
CCMT 2
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.170, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 4
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.450, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 8
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.928, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 16
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 1.600, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 24
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 2.400, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1