Digital outputs (DO) [pc] |
10 kos |
Dodatki |
Electron. control accessories |
Dodatni vhodi za alarm (maks.) |
5 kos |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvenca [Hz] |
50/60 Hz |
Funkcija |
1 Suction and 1 Condenser |
Količina v pakiranju |
10 kos |
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorja |
Step/ Speed |
Maks. število kompresorjev |
4 kos |
Maks. število ventilatorjev |
4 kos |
Možnost servisiranja |
No |
Napajalna napetost [V] AC |
24 V |
Način kapacitete kompresorja |
Step |
Način krmiljenja ventilatorja |
P/PI |
Način regulacije kapacitete |
NZ |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Območje aplikacije |
Capacity control |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Poraba energije [VA] |
8 VA |
Prikazovalnik spredaj |
No |
Prikazovalnik – možnost |
EKA 163B EKA 164B EKA 165 |
Product Name Description |
Pack controller |
Skupina izdelkov |
Compressor/condenser control |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE EAC |
Tip |
AK-PC 520 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vhod za regulacijo kapacitete |
Pressure/ Temperature |
Vhodni/izhodni priključki maks. |
29 kos |
Vrsta komunikacije |
ETHER LON MODBUS |
Vrsta krmilnika |
Pack Controller |
Vrsta krmilnika kondenzatorja |
Pressure/ Temperature |
Značilnosti izdelkov |
Floating condenser pressure Heat recovery function Night setback P0 optimization Plugin slot |
Št. varnostnih signalov maks |
1 kos |