Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Shows 21 product(s)

027H2200

Function module, ICS 25-25

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 13.3, Vrednost Kv [m³/h]: 11.5, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2201

Function module, ICS 25-5

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2202

Function module, ICS 25-10

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 4.1, Vrednost Kv [m³/h]: 3.5, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2203

Function module, ICS 25-15

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 7, Vrednost Kv [m³/h]: 6, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2204

Function module, ICS 25-20

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 9.3, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2211

Function module, ICSE 25-10

Function module, Uporablja se za izdelek: ICV 25, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2212

Function module, ICSE 25-15

Function module, Uporablja se za izdelek: ICV 25, Vrednost Kv [m³/h]: 3.5

Ogled: