135X8986
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 45 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX je zasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju in sistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem za uporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom ter pri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejše delovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z eno gredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteve glede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornika prihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.