MCD50245BT5G3X00CV2

134N9345

Ta izdelek ni več v prodaji.

MCD50245BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 245A, IP00

Koda modela: MCD50245BT5G3X00CV2

Podatki o izdelku

Bruto masa 26 kg
Neto masa 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107953509

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov MCD VLT® mehki zagoni
Serija MCD 5 Serija 500
Nazivni tok 0245 245A
Premostitev B S kontaktorji za By-pass
Faza T Tri faze
Omrežna napetost 5 200-525 VAC
Ohišje G3 Velikost 3
Rezervirano X Rezervirano
IP zaščita 00 IP00
Krmilna napetost CV2 110 VAC in 220 VAC
Koda tipa, 1 .del MCD50245BT5G3X00CV2
Katalog izdelkov GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD50245BT5G3X00CV2
Izračunana bruto teža [kg] 28.6
Izračuna neto teža [kg] 26
Obrat iz Orderline B601
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality