FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX

134N6078

Ta izdelek ni več v prodaji.

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P132) 132 KW / 200 HP, Trifazni
380 - 500 VAC, IP21 / Tip 1
Aktivni filter 2.G + A1
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: D13
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Profibus DP V1, Enkoder. opcija MCB-102

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 516 kg
Neto masa 416 kg
Volume 0 l
EAN 5710107913510

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P132 (P132) 132 KW / 200 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E21 IP21 / Tip 1
RFI filter N4 Aktivni filter 2.G + A1
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A A0 Profibus DP V1
Opcija B BR Enkoder. opcija MCB-102
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja D13 D13
Koda tipa, 1 .del FC-302P132T5E21N4BGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXA0BRCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 132
Moč 110 % 160
KVA 180
Neprekinjen tok (NO) [A] 315
Prekinjajoči tok (NO) [A] 346
Neprekinjen tok (NO) [A] 302
Prekinjajoči tok (NO) [A] 332
Neprekinjen tok (HO) [A] 260
Prekinjajoči tok (HO) [A] 390
Neprekinjen tok (HO) [A] 240
Prekinjajoči tok (HO) [A] 360
Izračunana bruto teža [kg] 390.3
Izračuna neto teža [kg] 390
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P132T5E21N4BGC
Modelcode02 XXXSXXXXA0BRCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality