132X2130
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Navor,
5.2 Nm, Napetost na DC tok. 600 V,
IP54,
17-bitna povr. zveza MT,
EtherCAT, Standard,
Varen izklop navora, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
Brez zavore, Standard Fitted Key,
Without Sealing, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 združuje
servo motor in servo pretvornik v eni kompaktni enoti.
Ponuja številne prednosti pri raznolikih načinih uporabe,
na primer pri vrtljivih mizah, nameščanju nalepk in
pokrovčkov ter pakiranju hrane in farmacevtskih izdelkov.
Pretvornik ISD 510 je dobavljen z modulom
VLT® Power Supply Module PSM 510 in modulom
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Koncept hibridnih kablov »Plug and Twist«,
vključno z napajalno in krmilno napetostjo ter funkcionalno
varnostjo in žicami komunikacijskega vodila, omogoča hitro,
preprosto, zanesljivo in stroškovno učinkovito namestitev.
Ker so lahko decentralizirani pretvorniki povezani le z
enim modulom VLT® Decentral Access Module DAM 510
prek preprostega enostavnega ožičenja z verigo marjetic,
ni potrebe po razdelilnih omaricah, količina kablov
pa je kar najmanjša. Z gladko površino,
ki je preprosta za čiščenje, ohišjem visoke zaščite IP67 in
odpornostjo na tresljaje razreda 3M7 zagotavlja popolno
izbiro za vse vrste vrtljivih aplikacij v zahtevnih okoljih.
Opomba: Za nastavitev celotnega sistema ISD naročite te dodatne
sestavne dele:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 za napajanje sistema
Št. naročila:
175G0160 10 kW, 175G0163 20 kW, 175G0166 30 kW, POWERLINK
175G0161 10 kW, 175G0164 20 kW, 175G0167 30 kW, EtherCAT
175G0162 10 kW, 175G0165 20 kW, 175G0168 30 kW, PROFINET
Trifazno AC linijsko dušilko je treba uporabljati v bližini modula PSM
510.
Št. naročila:
175G0179 10 kW, 175G0178 30 kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 za povezavo pretvornikov ISD s
sistemom
Št. naročila:
175G0169 15 A, 175G0172 25 A, POWERLINK
175G0170 15 A, 175G0173 25 A, EtherCAT
175G0171 15 A, 175G0174 25 A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 za shranjevanje energije
Št. naročila:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Hibridni kabli zanke so na voljo v različnih
dolžinah za medsebojno povezavo pretvornikov ISD
• Hibridni napajalni kabli so na voljo v različnih
dolžinah za povezavo prvega pretvornika ISD z modulom DAM 510
• Kabel LCP za povezavo LCP-ja z naprednim servo pretvornikom ali moduli
MSD
• Podaljševalni kabel komunikacijskega vodila za redundanco
• Varnostni pokrovček za pretvornik ISD v topologiji,
če podaljševalni kabel komunikacijskega vodila za redundanco ni
uporabljen