Konfiguriranje izdelka

VLT® Midi Drive FC 280

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(280) 280
(T4) Trifazni 380–480 VAC
(E20) IP20 / Ohišje
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Zavorni sekalnik
(X) Brez zaslona
(C) Prevlečeno PCB
(X) Ni omrežnih opcij
(X) Brez prilagoditve
(X) Brez prilagoditve
(X) Osnoven jezikoven paket
(AL) Krm. kartica s ProfiNetom
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Tovarna Danska
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401