VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Izdelek se ne proizvaja več
Prosimo, uporabite alternativni izdelek
Orodje za pretvorbo

VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
2811, 3X380-480V 50/60Hz, RFI filter razreda A1,
IP20

Koda modela: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.82 kg
Neto masa 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VLT Frekvenčni pretvornik
Serija VLT 28 Serija VLT 2800
Nazivna moč 11 2811
Namenska aplikacija P Proces
Faza T Trifazni
Omrežna napetost U(in) 4 (4) VAC
Tip ohišja B Knjižno
Stopnja zaščite 20 IP20
Konfiguracija SB Standard z zav. modulom
RFI Filter R1 RFI filter razreda A1
Prikazovalnik DB S prikazovalnikom (SLCP)
Opcija komunikacijskega vodila F00 Brez opcije ser. kom.
Opcija aplikacije A00 Aplikacijska opcija
Zaščita C1 Lakirani PCB
Velikost okvirja A A-Frame
Koda tipa, 1 .del VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Vi?ina 200
?irina 75
Globina [mm] 168
Teža [kg] 2.1
KVA 2
Izračunana bruto teža [kg] 2.4
Izračuna neto teža [kg] 2.1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality