VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Izdelek se ne proizvaja več
Prosimo, uporabite alternativni izdelek
Orodje za pretvorbo

VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
2805, 3X380-480V 50/60Hz, RFI filter razreda A1,
IP20

Koda modela: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.8 kg
Neto masa 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385133

VLT® 2800 Series

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VLT Frekvenčni pretvornik
Serija VLT 28 Serija VLT 2800
Nazivna moč 05 2805
Namenska aplikacija P Proces
Faza T Trifazni
Omrežna napetost U(in) 4 (4) VAC
Tip ohišja B Knjižno
Stopnja zaščite 20 IP20
Konfiguracija SB Standard z zav. modulom
RFI Filter R1 RFI filter razreda A1
Prikazovalnik DB S prikazovalnikom (SLCP)
Opcija komunikacijskega vodila F00 Brez opcije ser. kom.
Opcija aplikacije A00 Aplikacijska opcija
Zaščita C1 Lakirani PCB
Velikost okvirja A A-Frame
Koda tipa, 1 .del VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Višina [mm] 200
Širina 75
Globina [mm] 168
Teža [kg] 2.1
KVA 1.1
Izračunana bruto teža [kg] 2.4
Izračuna neto teža [kg] 2.1
Obrat iz Orderline F605
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality