Kolvkompressor, MTZ125HU4VE

MTZ125-4VI

Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 70.75 Kilogram
Nettovikt 67 Kilogram
Volym 150.48 Liter
EAN 5702428980593

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 4
Description MTZ125-4
Diameter [mm] 352 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family MTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 400 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 720 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 570 mm
Förpackningsvikt [Kg] 71 kg
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 400 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 1.2 L
In scope of WEEE No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 3 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 10 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 1.45 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 340 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 50 °C
Lågtryckssida Volym 31 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 105 A
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. likström 27 A
Model number MTZ125HU4VE
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Internt överlastskydd
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 3.9 L
Oljereferens 175PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor MTZ
Ritningsnr 8504010f
SCIP ID nr 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 215.44 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 233 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Total höjd [mm] 519 mm
Typ MTZ125
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 125 mm
Vridmoment vid montering [Nm] 50 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m