Maneurop® compressors of MTZ serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MTZ series is for its part intended for refrigerants HFC,R134a,R407C,R404A and R507. MTZ compressors work with Danfoss Polyolester oil Maneurop type 160PZ. MTZ compressors can be used in new facilities, but also replacing compressors MTE in existing systems. MTZ compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
Visar 94 produkt(er)
Kolvkompressor, MTZ100HS3AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 200-230/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ100HS3AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 200-230/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Kolvkompressor, MTZ100HS4AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ100HS4AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Kolvkompressor, MTZ100HS6VE
Köldmedium: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/50, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ100HS9AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ125HU4VE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ125HU4VE
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Kolvkompressor, MTZ125HU6VE
Köldmedium: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/50, Förpackningsformat: Singelpack
Kolvkompressor, MTZ125HU7AVE
Köldmedium: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 500/3/50 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack