ISAVE 40

180F7005

Monteringsriktning: Vertikal, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20, Beräknad effekt [kW]: 15

Produktinformation

Bruttovikt 420.5 Kilogram
Nettovikt 354 Kilogram
Volym 876.96 Liter
EAN 5715162672419

 

Basram Rostfritt
Beräknad effekt [HP] 20
Beräknad effekt [kW] 15 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max] 5 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max] 72 psig
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ BSPP
Flöde [gpm] [Min] 92 gal/min
Flöde [m³/h] [Min] 21 m³/h
Godkännande CE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] 102 N-m
HP-ingång, anslutning standard Victaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min] 44 psig
HP-ingång, tryck [barg] [Max] 83 barg
HP-ingång, tryck [barg] [Min] 20 barg
HP-ingång, tryck [psig] [Max] 1200 psig
HP-ingång, tryck [psig] [Min] 290 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min] 3 barg
HP-utflöde [gpm] [Max] 181 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max] 41 m³/h
HP-utgång, anslutning standard Victaulic
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max] 83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max] 1200 psig
IP-klassning IP55
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 84 dBA
LP in ut vid maxflöde [barg] 1 barg
LP in ut vid maxflöde [psig] 18 psig
LP-ingång, anslutning standard Victaulic
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max] 295 gal/min
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max] 67 m³/h
LP-ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max] 72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg] 10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig] 145 psig
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
LP-utgång, tryck [barg] [Min] 1 barg
LP-utgång, tryck [psig] [Min] 15 psig
Materialtyp Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Max] 40 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 104 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Monteringsriktning Vertikal
Motorisoleringsklass B
Motormoment vid min. hastighet [Nm] 129 N-m
Motormoment vid min. hastighet [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Motormoment vid nom. hastighet [Nm] 146 N-m
Motormoment vid nom. hastighet [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max] 40 °C
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max] 104 °F
Motorpoler 6
Motorram, storlek 180L
Motorspänning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandard IEC
Motorström [A] 30 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Produktbeskrivning iSave
Produktgrupp Energy Recovery Device
Servicerbar Ja
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max] 0.8 m³/h
Startmoment [Nm] [Max] 150 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max] 110 lbf∙ft
Typ iSave 40
Typbeteckning ISAVE 40
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Varvtal [rpm] [Max] 1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 600 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality