Energy recovery devices

Visar 5 produkt(er)

180F7001

ISAVE 40

Monteringsriktning: Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 15.0, Beräknad effekt [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 15.0, Beräknad effekt [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Monteringsriktning: Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

Visa: