APM 1.0

180F1001

Flöde [l/min] [Max]: 18.6, Flöde [m³/h] [Max]: 1.1, Flöde [gpm] [Max]: 4.9, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 6, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 4

Produktinformation

Bruttovikt 5.649 Kilogram
Nettovikt 4.5 Kilogram
Volym 5.754 Liter
EAN 5715162670217

 

Beräknad effekt [HP] 2.8
Beräknad effekt [kW] 2.1 kW
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 1.0 (5.3 CCM)
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 4.9 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 18.6 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 1.1 m³/h
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] 4 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] 6 N-m
Husmaterial Duplex
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 80 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 10 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 1160 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 145 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 74 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x139
Produktbeskrivning APM
Produktgrupp Energy Recovery Device
Riktning CCW
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 5.08 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.31 in³/rev
Typ APM 0.8-1.2
Typbeteckning APM 1.0
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/2 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 1 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 72 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 8 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 5 barg
Varvtal [rpm] [Max] 3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality