Visa mer
APM 0.8 - 2.9

Visar 7 produkt(er)

180F1000

APM 0.8

Flöde [l/min] [Max]: 15.3, Flöde [m³/h] [Max]: 0.9, Flöde [gpm] [Max]: 4, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 5, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 3

180F1001

APM 1.0

Flöde [l/min] [Max]: 18.6, Flöde [m³/h] [Max]: 1.1, Flöde [gpm] [Max]: 4.9, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 6, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 4

180F1002

APM 1.2

Flöde [l/min] [Max]: 22.9, Flöde [m³/h] [Max]: 1.3, Flöde [gpm] [Max]: 6.1, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 7, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 5

180F1100

APM 1,8

Flöde [l/min] [Max]: 33.9, Flöde [m³/h] [Max]: 2, Flöde [gpm] [Max]: 9, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 11, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 8

180F1101

APM 2,0

Flöde [l/min] [Max]: 36.4, Flöde [m³/h] [Max]: 2.1, Flöde [gpm] [Max]: 9.6, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 12, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 9

180F1102

APM 2,5

Flöde [l/min] [Max]: 44.8, Flöde [m³/h] [Max]: 2.6, Flöde [gpm] [Max]: 11.8, Varvtal [rpm] [Max]: 3450, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 15, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 11

180F1103

APM 2,9

Flöde [l/min] [Max]: 47.2, Flöde [m³/h] [Max]: 2.8, Flöde [gpm] [Max]: 12.5, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max]: 18, Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max]: 13

Visa: