Temperaturregleringsventil, ORV 25, Stål

148H3401

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Produktinformation

Bruttovikt 4.53 Kilogram
Nettovikt 4.219 Kilogram
Volym 5.899 Liter
EAN 5702428229296

 

Anslutning, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 1 in
Anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn ORV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglat A, B, C
Färg Rödbrun
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 17 gal/min
Kv värde [m³/h] 15 m³/h
Köldmedium R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Oljereglerventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Temperaturregleringsventil
Produkttillbehör ORV-tillbehör
Riktning Trevägs
Servicerbar ORV-reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet AB
Typ ORV 25
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus H1