Temperaturregleringsventiler

Visar 15 produkt(er)

148H3361

Temperaturregleringsventil, ORV 40, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3362

Temperaturregleringsventil, ORV 80, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3399

Temperaturregleringsventil, ORV 25, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3400

Temperaturregleringsventil, ORV 25, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3401

Temperaturregleringsventil, ORV 25, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3402

Temperaturregleringsventil, ORV 40, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3403

Temperaturregleringsventil, ORV 40, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3404

Temperaturregleringsventil, ORV 40, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3405

Temperaturregleringsventil, ORV 40, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 30, Max. Arbetstryck [bar]: 40

148H3406

Temperaturregleringsventil, ORV 50, Stål

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 50, Kv värde [m³/h]: 36, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Visa: