Tryckregleringsventil, KDC 100 D 0.5

148G3593

Max. Arbetstryck [bar]: 40

Produktinformation

Bruttovikt 18.889 Kilogram
Nettovikt 18.888 Kilogram
Volym 23.897 Liter
EAN 5702428279697

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsstorlek [in] 4 in
Anslutningsstorlek [mm] 100 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
CV fullt öppen [gal/min] 235 gal/min
Differenstryck [bar] 0.5 bar
Differentialtryck [psi] 7.5 psi
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Kategori III
Kv fullt öppen [m3/h] 203 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Kompressorventil med många funktioner
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Tryckregleringsventil
Riktning Vinklad
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ KDC 100 D 0.5
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality