Flottörventil, HFI 060 F

148G3104

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100.0, Inlopp anslutningstyp: FLÄNS, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400

Produktinformation

Bruttovikt 53.49 Kilogram
Nettovikt 37.25 Kilogram
Volym 106.77 Liter
EAN 5702428344104

 

Anslutning, standard DIN 2635/2512-F
EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 1200 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 341 TR
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
2
Färg Rödbrun
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Husmaterial Stål
Husvolym [gal US] 2.17 gal
Husvolym [l] 8.2 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 100 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 4 in
Inlopp anslutningstyp FLÄNS
Kategori III
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 25 bar
Max. Arbetstryck [psig] 363 psig
Munstycke, storlek [mm] 60 mm
Nettovolym [gal US] 1.69 gal
Nettovolym [liter] 6.4 L
Produktbeskrivning Flottörventil
Produktgrupp Liquid level regulating valves
Produktnamn Flottörventil
Produkttillbehör Exp.ventil av flottörtyp, tillbehör
Servicerbar Exp.ventil av flottörtyp, reservdelar
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ HFI 060 F
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [mm] 50 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 2 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Ventilkonstant 50.36
Vätskevolymområde [gal US] [Max] 1.22 gal
Vätskevolymområde [gal US] [Min] 0.42 gal
Vätskevolymområde [I] [Max] 4.6 L
Vätskevolymområde [I] [Min] 1.6 L