Visar 27 produkt(er)
Flottörventil, SV 1
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.70, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Flottörventil, SV 3
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.70, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Flottörventil, SV 4
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 21.80, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Flottörventil, SV 5
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 21.80, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Flottörventil, HFI 040
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100.00, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400
Flottörventil, HFI 050
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100.00, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400
Flottörventil, HFI 060
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100.00, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400
Flottörventil, HFI 050
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 150.0, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400
Flottörventil, HFI 060
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 150.00, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400