Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
148G3103 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Flottörventil, HFI 050 F
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Flottörventil, HFI 050 F
148G3103
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100.0, Inlopp anslutningstyp: FLÄNS, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50.0, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.400