Växlingsventil, DSV 10, ND15 Svetsnipplar

148F3054

Inlopp anslutningstyp: ND15 Svetsnipplar, Utlopp anslutningstyp: G, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

Produktinformation

Bruttovikt 2.548 Kilogram
Nettovikt 1.45 Kilogram
Volym 3.627 Liter
EAN 5702428657358

 

Anslutning utlopp, notering Koppling
Anslutning, standard EN 10220
ISO 228-1
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Färg Rödbrun
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Ingående delar Inkl. sats
Inlopp anslutningstyp ND15 Svetsnipplar
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 24.21 gal/min
Kv värde [m³/h] 5.5 m³/h
Köldmedium R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Produktbeskrivning Dubbel avstängningsventil
Produktgrupp Safety relief valves
Produktnamn Växlingsventil
Riktning Trevägs
Säkerhetsventil ansl std. EN 10220
Säkerhetsventil ansl typ Svetsnipplar
Säkerhetsventil, ansl. storlek [mm] 20 mm
Säkerhetsventil, ansl. storlek [tum] 3/4 in
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ DSV 10
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4
Utlopp anslutningstyp G
Utlopp Int/ext Invändig
Utrustning Kåpa
Ytterligare information Outlet: G1/2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality