Visar 9 produkt(er)

148F3005

Växlingsventil, DSV 1, Svetsgren

Inlopp anslutningstyp: Svetsgren, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.00, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

148F3006

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20.00, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

148F3007

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.00, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

148F3008

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32.00, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

148F3009

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.00, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

148F3010

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32.00, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

148F3011

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32.00, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1 1/4

148F3054

Växlingsventil, DSV 10, ND15 Svetsnipplar

Inlopp anslutningstyp: ND15 Svetsnipplar, Utlopp anslutningstyp: G, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

148F3055

Växlingsventil, DSV 10, NPT 3/4

Inlopp anslutningstyp: NPT 3/4, Utlopp anslutningstyp: NPT 1/2, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1/2

Visa: