Överströmningsventil för kompressor, POV 1050, Stumsvetsning, 25 bar

148F3027

Inlopp anslutningstyp: stumsvetsning ANSI, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 65, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 2 1/2 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 2 1/2 in

Produktinformation

Bruttovikt 6.684 Kilogram
Nettovikt 6.55 Kilogram
Volym 6.279 Liter
EAN 5702428342773

 

Anslutning, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in] 2 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm] 65 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesdiameter [mm] 40 mm
Flödesdiameter [tum] 1.56 in
Flödesgrupp 1
Flödesområde [mm2] 1244 mm²
Flödesområde [tum2] 1.93 in²
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 65 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 2 1/2 in
Inlopp anslutningstyp stumsvetsning ANSI
Kategori II
Köldmedium R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Tryckstyrd styrventil
Produktgrupp Safety relief valves
Produktnamn Överströmningsventil för kompressor
Riktning Vinklad
Temp. område med POV [°C] [Max] 150 °C
Temp. område med POV [°C] [Min] -50 °C
Temp. område med POV [°F] [Max] 302 °F
Temp. område med POV [°F] [Min] -58 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Tryckcertifikat TÜV certificate included
Tryckinställning [bar] 25 bar
Tryckinställning [psig] 363 psig
Typ POV 1050
Utgångsanslutning, storlek [mm] 65 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 2 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality