The POV compressor overflow valve is used in conjunction with the BSV safety relief valve and is specifically designed for protecting compressors against excessive pressure
Visar 5 produkt(er)
Överströmningsventil för kompressor, POV 1050, Stumsvetsning, 25 bar
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 65, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 2 1/2 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 2 1/2 in
Överströmningsventil för kompressor, POV 1050, Stumsvetsning, 25 bar
Inlopp anslutningstyp: stumsvetsning ANSI, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 65, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 2 1/2 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 2 1/2 in
Överströmningsventil för kompressor, POV 2150, Stumsvetsning, 25 bar
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3 in
Överströmningsventil för kompressor, POV 600, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: stumsvetsning ANSI, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 40
Överströmningsventil för kompressor, POV 600, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning DIN, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 40