Visar 6 produkt(er)

148B5861

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 50, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50

148B5862

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 50, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50

148B5971

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 80, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80

148B5972

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 80, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80

148B6861

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54

148B6862

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54

Visa: