Check and stop valve, SCA-X SS 20, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
148B5381
Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Bruttovikt | 2.172 Kg |
Nettovikt | 1.752 Kg |
Volume | 4.756 Liter |
EAN | 5702428842136 |
Bruttovikt | 2.172 Kg |
Nettovikt | 1.752 Kg |
Volume | 4.756 Liter |
EAN | 5702428842136 |
Anslutning, standard | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | SCA-X |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesgrupp |
1 2 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Färg | Rödbrun |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 in |
Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 11.6 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 10 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. Arbetstryck [bar] | 52 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Märke | SVL Flexline |
Product Name Description | Check and stop valve |
Produktbeskrivning | Backavstängningsventil |
Produktgrupp | Check valves |
Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
Riktning | Vinklad |
Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | SCA-X SS 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångsanslutning, storlek [mm] | 20 mm |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Utrustning | Kåpa |
Ventilmodell | Standardversion |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | SCA-X |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesgrupp |
1 2 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Färg | Rödbrun |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 in |
Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 11.6 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 10 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. Arbetstryck [bar] | 52 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Märke | SVL Flexline |
Product Name Description | Check and stop valve |
Produktbeskrivning | Backavstängningsventil |
Produktgrupp | Check valves |
Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
Riktning | Vinklad |
Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | SCA-X SS 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångsanslutning, storlek [mm] | 20 mm |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Utrustning | Kåpa |
Ventilmodell | Standardversion |
ämnen REACHs kandidatlista | No |