Visar 67 produkt(er)
Check and stop valve, SCA-X 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial: Stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Backventil, CHV-X 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Backventil, CHV-X 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Backventil, CHV-X SS 15, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial: Stål, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Backventil, CHV-X 20, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0
Backventil, CHV-X 20, Riktning: Vinklad, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0