7DP-059060-000024466

136Z3982

Denna produkt har utgått.

NXP05906-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 590 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Svenska
Kapsling 63, vätskekyld
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05906-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 121 kg
Nettovikt 120 kg
Volym 0 l
EAN 5714853229093

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0590 590 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning N 6-puls, u. drossel f. res.enh.
Kortmodifieringar F- Fiberanslutning/Standard
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E C3 (C3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH63 Kapsling 63, vätskekyld
Märkeffekt 560 560 kW/750 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-059060
Typkod del 2 -000024466
Försäljningstext CH6305906-0T
Modellkod01 NXP05906-A0T0NWF-
Modellkod02 A1A30000C3
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 120
Beräknad bruttovikt [kg] 121
Motoreffekt låg överbel. [kW] 525
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig ström (HO) [A] 393
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-059060-118FTX
Lagerkod 7DP-059060
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 120
#D/C
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality