7DP-059060-000024466

136Z3982

Denna produkt har utgått.

NXP05906-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 590 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Svenska
Kapsling 63, vätskekyld
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05906-A0T0NWF-A1A30000C3+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 121 kg
Nettovikt 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853229093

VACON NX_

Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0590 590 A
Kapsling 0 IP00
Bromschopper 0 Ingen broms
Kortmodifieringar F- Fiberanslutning/Standard
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E C3 (C3)PROFIBUS DP
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH63 Kapsling 63, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-059060
Försäljningstext CH6305906-0T
Modellkod03 +FL21
Beräknad nettovikt [kg] 120
Beräknad bruttovikt [kg] 121
Mått BxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig ström (HO) [A] 393
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Lagerkod 7DP-059060
kontrollera om fullständig OK
#D/C
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality