7DP-103060-000017707

136X4323

NXP10306-A0T0TWG-ANA2B50000+FL21+GADN+LPC2
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 74, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP10306-A0T0TWG-ANA2B50000+FL21+GADN+LPC2

Produktinformation

Bruttovikt 489 kg
Nettovikt 488 kg
Volume 0 l
EAN 5714853125371

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 1030 1030 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning T 12-puls med drossel
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C B5 (B5)3RO(NO)
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC2 Två set med produktetiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH74 Kapsling 74, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-103060
Typkod del 2 -000017707
Försäljningstext CH7410306-0T
Modellkod01 NXP10306-A0T0TWG-
Modellkod02 ANA2B50000
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +GADN
Modellkod06 +LPC2
Beräknad nettovikt [kg] 510
Beräknad bruttovikt [kg] 511
Motoreffekt låg överbel. [kW] 925
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 746X1175X375
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1030
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-103060-11841F
Lagerkod 7DP-103060
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 ANA2B50000
Calculated Net Weight 488
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality