OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8191

OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 25 kg
Nettovikt 24 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108042417

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 25
Beräknad nettovikt [kg] 24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anläggning från Orderline C503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality