OGDSK214K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX

134U8089

OGDSK214K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX

Produktinformation

Bruttovikt 28 kg
Nettovikt 27 kg
Volym 0.546 l
EAN 5710108041397

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B180 180V DC-broms (400V AC)
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P3
Typkod del 2 A9010H1B1801XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK214K131402L06RXTB1P3
Modellkod02 A9010H1B1801XXX
Beräknad bruttovikt [kg] 28
Beräknad nettovikt [kg] 27
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality