OGDHK231K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

134U8086

OGDHK231K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 30 mm, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Motor+kon.+ans., ej kabel

Modellkod: OGDHK231K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

Produktinformation

Bruttovikt 25 kg
Nettovikt 24 kg
Volym 0 l
EAN 5710108041366

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 30 30 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning S2 Motor+kon.+ans., ej kabel
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDHK231K131302L06RXS21P2
Typkod del 2 A9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDHK231K131302L06RXS21P2
Modellkod02 A9010H1BXXX1XXX
Beräknad bruttovikt [kg] 25
Beräknad nettovikt [kg] 24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality