OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

134U8078

OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Mjukt kolstål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 27 kg
Nettovikt 26 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108041229

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 1 Mjukt kolstål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B180 180V DC-broms (400V AC)
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1B180XXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1B180XXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 27
Beräknad nettovikt [kg] 26
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality