OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1B2201XXX

132N5071

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1B2201XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, OGD_BRAKE_B220,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1B2201XXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 28 kg
Nettovikt 27 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5715253090764

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel I3 1 1/2 tum
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B220 220V DC brake (480V AC)
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Typkod del 2 S9010H1B2201XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Modellkod02 S9010H1B2201XXX
Beräknad bruttovikt [kg] 28
Beräknad nettovikt [kg] 27
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anläggning från Orderline F605
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality