OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132N5007

OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/4 tum, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, OGD_BRAKE_B220,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Produktinformation

Bruttovikt 27 kg
Nettovikt 26 kg
Volym 0 l
EAN 5715253090016

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel I1 1 1/4 tum
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B220 220V DC brake (480V AC)
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131I12L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1B220XXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK231K131I12L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1B220XXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 27
Beräknad nettovikt [kg] 26
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality