OGDSK205K921301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132N1531

OGDSK205K921301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 30 mm, Mjukt kolstål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK205K921301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 26 kg
Nettovikt 25 kg
Volym 0 l
EAN 5715253053387

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 05K92 5,92
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 30 30 mm
Drivaxelns material 1 Mjukt kolstål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK205K921301L06RXTB1P3
Typkod del 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK205K921301L06RXTB1P3
Modellkod02 S9010H1BXXX1XXX
Beräknad bruttovikt [kg] 26
Beräknad nettovikt [kg] 25
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality