7DP-030050-000063987

132L7953

NXP03005-A0T0IWG-A8AFB4B5D6+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: CAN-buss (galva. bortkoppling)
Manual: Svenska
Kapsling 61, vätskekyld
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03005-A0T0IWG-A8AFB4B5D6+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 56 kg
Nettovikt 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853895342

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0300 300 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Tillvalskortplats D B5 (B5)3RO(NO)
Tillvalskortplats E D6 CAN-buss (galva. bortkoppling)
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH61 Kapsling 61, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-030050
Typkod del 2 -000063987
Försäljningstext CH6103005-0T
Modellkod01 NXP03005-A0T0IWG-
Modellkod02 A8AFB4B5D6
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 55
Beräknad bruttovikt [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 160
Motoreffekt hög överbel. [kW] 132
Mått BxHxD [mm] 246X658X374
Kontinuerlig ström (NO) [A] 273
Kontinuerlig ström (HO) [A] 200
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-030050
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A8AFB4B5D6
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality