IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921

132L6118

iC2-30, Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/öppen typ
C4, No integrated brake chopper
ram storlek: MA01a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX

Produktinformation

Bruttovikt 1.338 kg
Nettovikt 1.055 kg
Volym 0 l
EAN 5714853455591

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Funktion 3N 3~
Nätspänning 04 380-480 V AC
Strömmärkdata -03A7 3.7 A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F4 C4
Bromschopper +ACXX No integrated brake chopper
Produktserier +DAMI iC2-Micro
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA01A MA01a
Märkeffekt 1K5 1.5 kW/2 HP
Typkod del 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Typkod del 2 -000060921
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkod01 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Modellkod02 +ACXX
Beräknad nettovikt [kg] 1.1
Beräknad bruttovikt [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality