OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B180XXXX

132L5011

OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B180XXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 28 kg
Nettovikt 27 kg
Volym 0 l
EAN 5714853445141

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B180 180V DC-broms (400V AC)
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Typkod del 2 A9010H1B180XXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Modellkod02 A9010H1B180XXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 28
Beräknad nettovikt [kg] 27
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality