70-AB3L00527W07B540BM2H-000051935

132L0947

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0052-7-FLOW+SBF4+IP54+EMC4+EMAR+GNUL
VACON 100 FLOW
525–690 V AC, 52 A, IP54
Grafisk manöverpanel MK01
EMC C4 Systemkomponent
B Slot: 2 reläkort med termistor SBF4
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 07
E Slot: Inget tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0052-7-FLOW+SBF4+IP54+EMC4+EMAR+GNUL

Produktinformation

Bruttovikt 38.5 kg
Nettovikt 37.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853401598

VACON 0100

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -7 525–690 V AC
Strömmärkdata -0052 52 A
Installationsalternativ -DM DM Omriktarmodul
Kapsling +IP54 IP54
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC4 EMC C4 Systemkomponent
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +QGLM Genomföringsplåt (metr.) +IP21
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
Marin konstruktion +EMAR Marin konstruktion
B-kortplats för tilläggskort +SBF4 2 reläkort med termistor SBF4
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Internt FB-val +FBM1 Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsnivå +DQCK Snabbguide
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GNUL Inget UL-godkännande (+GNUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter NONE ingen_
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ NONE ingen_
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +C000 inget tillval (+C000)
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM2H Vacon 100-FLOW
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR07 Kapsling 07
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0052-7
Modellkod02 -FLOW+SBF4+IP54+EMC4+EMAR+GNUL
Beräknad nettovikt [kg] 37.5
Beräknad bruttovikt [kg] 38.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 45
Mått BxHxD [mm] netto 237 X 660 X 259
Mått BxHxD [mm] brutto 310 X 740 X 310
Kontinuerlig ström (NO) [A] 52
Motoreffekt HK låg överbel. 45
Typkod del 1 70-AB3L00527W07B540BM2H
Typkod del 2 -000051935
kontrollera om fullständig OK
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 30
Help Counter 2
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality