Visar 974 produkt(er)
70-AB3L01405W08B520BM2H-00131253
Frekvensomformare
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+SEE5+IP54+FL02+DPAP+DLSE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 140 A,IP54
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 2 reläkort med termistor SBF4
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på svenska (+DLSE)
Kapsling 08
Andra alternativ enligt modellkod
70-AB3L00465W06B520BM2H-00106531
Frekvensomformare
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL02+QDSS+DPAP+DLSE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 46 A,IP54
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 2 reläkort med termistor SBF4
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på svenska (+DLSE)
Kapsling 06
Andra alternativ enligt modellkod
70-AB3L00085W04B220BM2H-00132206
Frekvensomformare
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL02+DNOT+DLSE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 8 A,IP21
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på svenska (+DLSE)
Kapsling 04
Andra alternativ enligt modellkod
70-AB3L00125W04B220BM2H-00118967
Frekvensomformare
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL02+DNOT+DLSE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 12 A,IP21
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på svenska (+DLSE)
Kapsling 04
Andra alternativ enligt modellkod
70-AB3L00165W05B220BM2H-00132207
Frekvensomformare
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL02+DNOT+DLSE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 16 A,IP21
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på svenska (+DLSE)
Kapsling 05
Andra alternativ enligt modellkod